SO-23220072

Zverný diel prestaviteľný
Séria SO-232

  • Prestaviteľný zverný diel na upevnenie všetkých profilov Štandardne s otočnou profilovou drážkou a skrutkami
Technické údaje
Rozmer A min.22 [mm]
Rozmer A max.72 [mm]
Rozmer B25 [mm]
Rozmer C103 [mm]
Rozmer D20 [mm]
Hmotnosť85 [g]