SO-23110017

zverný diel
Séria SO-231

  • Pevný zverný diel na upevnenie všetkých profilov Štandardne s otočnou profilovou drážkou a skrutkami
Technické údaje
Rozmer A17 [mm]
Rozmer B16 [mm]
Rozmer C39 [mm]
Rozmer D10 [mm]
Hmotnosť20 [g]