SO-23115019

zverný diel
Séria SO-231

  • Pevný zverný diel na upevnenie všetkých profilov Štandardne s otočnou profilovou drážkou a skrutkami
Technické údaje
Rozmer A19 [mm]
Rozmer B20 [mm]
Rozmer C46 [mm]
Rozmer D15 [mm]
Hmotnosť27 [g]