SPN112P6E4SD-B

Upínacia platňa
Séria

  • Kompaktná konštrukcia s optimalizovanou konštrukčnou výškou
  • Systémová konštrukčná skupina s vysokou presnosťou
  • Integrovaný prívod/rozvod vzduchu
  • Integrovaná prípojka PLUS
  • Na požiadanie možné dodať s upínacím systémom nulového bodu Advanced
  • Variabilné možnosti upevnenia
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Technické údaje
Typ prácePneumaticky
Pridržiavacia sila max.6xM10/M12
Prevádzkový tlak4 ... 7 [bar]
Sila vťahovania6x4 [kN]
Sila vťahovania s prípojkou PLUS6x10 [kN]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Poistka proti pretáčaniuáno
Prípojka PLUSÁno
Funkcia vyfukovanianie
Zisťovanie polohy piestaNie
s kontrolou uloženianie
MateriálTvrdená ušľachtilá oceľ/oceľ
Hmotnosť60 [kg]