PHE16X10LWDS-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy

  • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
  • Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
  • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
  • Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
  • Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb28 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.3 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5 [m/s]
GewindeM16X1
Hub max.20 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb30 [J]
HärtegradSupersoft
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteLanghub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.3.5 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter20 [Nm]
Gewicht105 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-konformJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.7 [N]
Rückstellkraft max.11 [N]
Rückstellzeit max.0.4 [s]
Schutzohne Schutz
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa