TPC-AS12X11M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke0.9 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke27 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia1.4 [J]
Zdvih max.6 [mm]
Výška H pri zdvihu=012 [mm]
Priemer pri zdvihu=011 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.15 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.3 [mm]
ZávitM3
Hmotnosť1 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno