TPC-AS15X14M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Axial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,3 – 2951 J
  • Podiel tlmenia: až do 75 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke2 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke60 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia3 [J]
Zdvih max.7 [mm]
Výška H pri zdvihu=015 [mm]
Priemer pri zdvihu=014 [mm]
Priemer pri zdvihu=max.19 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.4 [mm]
ZávitM4
Hmotnosť2 [g]
Max. uhol nárazu15 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno