TPC-RS37X20M

Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Radial Standard

  • Spôsob konštrukcie: axiálny
  • Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
  • Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 J
  • Podiel tlmenia: až do 60 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke3.5 [J]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke105 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia8.1 [J]
Zdvih max.25 [mm]
Výška H pri zdvihu=037 [mm]
Dĺžka zaskrutkovania E max.5 [mm]
ZávitM5
Hmotnosť17 [g]
Max. uhol nárazu30 [°]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno