ADS1708N-S
prítlačná hviezdica
Séria ADS
Technické údaje
Typ montáže | prítlačná hviezdica |
Konštrukčná veľkosť | GD1700-ADS |
Pružiaca sila celkovo max. | 49.0 [N] |
Pružiaca sila celkovo min. | 30.0 [N] |
Zdvih | 5 [mm] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Vhodné pre verziu drapáka | N / S |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |