ALSR1-1200
Odkladacia stanica
Séria ALSR
Technické údaje
Typ montáže | Odkladacia stanica |
Hmotnosť | 6.2 [kg] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 3.0 [mm] |
Konštrukčná veľkosť | WWR1000-ALSR |
Odporúčaná manipulačná hmotnosť | 500 [kg] |
Fa | 5000 [N] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Mr | 300 [Nm] |
My | 1000 [Nm] |
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | WWR1160L / WWR1200L |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |