PMK35-2
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.058 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK35-2},{ARTIKEL=PMK35-2} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť