SPZ112BS12-B

Technické údaje
Typ montážeNožový čap
Hmotnosť0.072 [kg]
ZávitM12
Prípojný závit MxM10
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s REACHÁno
V súlade s RoHSÁno
SW20 [mm]
Materiálušľachtilá oceľ
Miestnosť Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fmaschinentechnik%2Fnullpunktsp%5Fbaugruppe%2Fzubehoer%2Fspz%2Dspannbolzen%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DSPZ112BS12%2DB%7D&encoding=%25