SPZ138BE16-B

Technické údaje
Typ montážeVťahovací čap
Hmotnosť0.12 [kg]
ZávitM16
Prípojný závit MxM12
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s REACHÁno
V súlade s RoHSÁno
SW22 [mm]
Materiálušľachtilá oceľ
Miestnosť Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fmaschinentechnik%2Fnullpunktsp%5Fbaugruppe%2Fzubehoer%2Fspz%2Dspannbolzen%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DSPZ138BE16%2DB%7D&encoding=%25