DES140-99

旋转模块
DES 系列

"独特的"

  • 您自己决定!
    可选标配电机或您自选电机 - 您决定适用于您系统的最合适的方案
  • 配置的媒介转换
    这个D1转换器使由于电源线而导致的断电或外形干扰成为过去式
  • 任意放置
    不论您需要旋转,提升或回转:通用的元件可根据您的专属应用来调节
设备/选项
  • (最多)5 百万圈免维护
  • 电动
  • IP54
  • 机械式自锁
  • 可无级定位
  • 摆动角度可调整
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
技术数据
驱动客户定制
自限位机械
能源转换斜齿轮 / 蜗轮蜗杆传动装置
重复定位 +/- 0.02 [°]
定位精度 +/-0.10 [°]
操作温度5 ... +80 [°C]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量3.8 [kg]
具体优势
  1. 能源供应
    电机线,母头 编码器线,公头
  2. 驱动
    交流伺服电机
  3. 工具端连接法兰
    用于特定应用的连接板(由客户提供) 简易的工具连接
  4. 中心孔
    用于电缆通过
  5. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  6. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  7. 力的转化
    齿带/齿轮/螺纹杆