Vorgängermodell SGF22SA

Sauger
Serie SGF
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 29 [N] |
Volumen | 1 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß D1 | 22 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 29 [N] |
Volumen | 1 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß D1 | 22 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |