Vorgängermodell SGF40SI

Sauger
Serie SGF
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 99 [N] |
Volumen | 4.8 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 40 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 18 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 99 [N] |
Volumen | 4.8 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 40 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 18 [mm] |