Vorgängermodell SGF85NA

Sauger
Serie SGF
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 441 [N] |
Volumen | 30 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 85 [mm] |
Maß D2 | 24.5 [mm] |
Maß H | 28 [mm] |
Saugkraft theoretisch | 441 [N] |
Volumen | 30 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß D1 | 85 [mm] |
Maß D2 | 24.5 [mm] |
Maß H | 28 [mm] |