WER4000LFL04-13-A

技术数据
液力耦合器数量4
可匹配于非固定端
固定螺纹G1/2"
系列WER4000
传输设置液体的
最大耦合压力10 [bar]
每种载体的最大通过量25 [l/min]
标称直径8
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量1.5 [kg]
Suitable fixed part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER4000FFL04-13-A G1/2"