WER3000LPN01-09-A
技术数据
数据传输 | Profinet/Industrial Ethernet |
可匹配于 | 非固定端 |
连接方式 | 弹簧触点 |
固定螺纹 | M12 |
系列 | WER3000 |
传输设置 | 总线发射器 |
接触点/面数量 | 4 |
连接类型 | 插座 |
固定类型 | 圆形连接器 |
连接力 | 10 [N] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.11 [kg] |
Suitable fixed part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPN01-09-A | 4 | 圆形连接器 | M12 |