WER3000FLA08-00
技术数据
可匹配于 | 固定部分 |
连接方式 | 型插拔连接器 |
电源电压 | 630/125 [V] |
标准流量 | 15/6 [A] |
接触点/面数量 | (3+PE) / 4 |
功能 | 负载电流 |
系列 | WER3000 |
传输设置 | 电动 |
固定类型 | 圆形连接器 |
连接类型 | 公头 |
固定螺纹 | M23 |
连接力 | 30 [N] |
释放力 | 30 [N] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.35 [kg] |
Suitable loose part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA08-00 | (3+PE) / 4 | 圆形连接器 | M23 | |
WER3000LLN00-00-A |