WER3000FSI14-16-A

能源模块
WER3000 系列

  

  • 流体和电气能量传输装置
  • 采用标准化规格,预先批量加工
  • 执行保养作业时所需装配时间短
  • 可根据客户需求进行修改
技术数据
可匹配于固定部分
连接方式弹簧触点
电源电压60 [V]
标准流量3 [A]
接触点/面数量14+5 传感设备
功能WWR的传感器的信号电流和连接选项
系列WER3000
传输设置电动
固定类型圆形连接器
连接类型公头
固定螺纹M23
连接力19 [N]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.15 [kg]
Suitable loose part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER3000LSI12-09-A 12 圆形连接器 M23
WER3000LSI19-09-A 19 圆形连接器 M23
WER3000LSI13-26-A 13+6 圆形连接器 M23
WER3000LLN00-00-A
WER3000LSI04-15-A 4x3 圆形连接器 M8
WER3000LSI08-15-A 4x4 圆形连接器 M8