WER4000LLA03-05-A
技术数据
可匹配于 | 非固定端 |
连接方式 | 型插拔连接器 |
电源电压 | 630 [V] |
标准流量 | 150 [A] |
接触点/面数量 | 3 |
功能 | 负载电流 |
系列 | WER4000 |
传输设置 | 电动 |
固定类型 | 空线端 |
连接类型 | 可定制 |
连接力 | 55 [N] |
释放力 | 65 [N] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP65 |
重量 | 2 [kg] |
Suitable fixed part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER4000FLA03-05-A | 3 | 空线端 |