ADS5010-02

Andrückstern
Serie ADS
- Andrückstern ADS
Beim Abholen des Werkstückes fahren Sie gegen den Andrückstern auf Anschlag. Beim Ablegen bzw. Öffnen des Greifers wird das Werkstück über die Federvorspannung in das Spannfuttern oder ähnliche Aufnahmen eingeführt.
Technische Daten
Bauart | Andrückstern |
Federkraft gesamt max. | 124 [N] |
Federkraft gesamt min. | 62 [N] |
Gewicht | 0.18 [kg] |
Hub | 5 [mm] |
Passend für Baugröße | GPD5010 |
Passend für Greiferversion | C / O |