夹爪组件
行程调整模块
EB5000系列
EB5003AL
EB5003AL
行程调整模块
EB5000 系列
灵活快速
根据不同工件可方便调整抓手手指行程从而节省时间和成本
可再生产且结实耐用
格栅编号可帮助您安全设置抓手手指行程位置,FEM 计算得出的调整手指确保您获得最高的过程安全性
您可将 5000 机械抓手系列中的同一个调整模块安装到相同结构尺寸的不同类型的机械抓手上,并与其配件结合使用。这有助于提高灵活性,同时在相同程度上简化您的部件种类,并因此节约您的库存成本
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
适合多种结构尺寸
GPP5003 / GPD5003
最大调整范围
21 [mm]
格栅尺寸
7x3 [mm]
材质
阳极氧化铝
每个调整模块的重量
0.04 [kg]
资料下载
备件材料清单