LWR50L-21-00002-A
技术数据
单边行程,可调节 | 60 [mm] |
通讯方式 | IO-Link |
操作温度 | 5 ... +50 [°C] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
重量 | 1.3 [kg] |
电传输 | 集成 |
锁定行程 | 1 [mm] |
X,Y轴重复定位 | 0,05 [mm] |
Z轴重复定位 | 0,05 [mm] |
拧紧力 | 50 [N] |
X,Y上对接偏差最大值 | 1.0 [mm] |
适用于系列 | LWR50F-xx-03/04/05 |
电缆管理 | 外部 |
驱动类型 | 电动 |
驱动 | BLDC电机 |
夹持力 最小 | 100 [N] |
标定夹持力 | 1000 [N] |
操作时间 | 0,1 [s] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 0,3 [kg] |
最大抓手手指长度 | 100 [mm] |
在“位置模式”上最大手指速度 | 60 [mm/s] |
重复定位精度 +/- | 0.02 [mm] |
电压 | 24 [V] |
最大电流消耗 | 5 [A] |
每个指口的最低起动行程 | 3 [mm] |