LWR50L-22-00002-A

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR
- Servoantrieb mit integriertem Controller
- Sensitive und starke Ausführung je nach Anwendung und Werkstück
- IO-Link-Ansteuerung
- Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
Technische Daten
Greifkraft min. | 10 [N] |
Hub pro Backe, regelbar | 60 [mm] |
Ansteuerung | IO-Link |
Betriebstemperatur | 5 ... +50 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Anzugskraft | 50 [N] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
Passend für Serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Kabelführung | extern |
Antriebsart | elektrisch |
Antrieb | BLDC-Motor |
Integrierte Positionsabfrage | ja |
Nenngreifkraft | 180 [N] |
Steuerzeit | 0,1 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,3 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 100 [mm] |
Verfahrgeschwindigkeit Positionierbetrieb max. | 120 [mm/s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 2 [A] |
Selbsthemmung | mechanisch |
Mindestanfahrweg pro Backe | 3 [mm] |