LWR50L-03-00002-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Technische Daten
MRK-Design nach ISO/TS 15066 | Ja |
Ansteuerung | I/O |
Betriebstemperatur | 5 ... +50 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.76 [kg] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Anzugskraft | 50 [N] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
Passend für Serie | LWR50F-xx-01/02 |
MRK-Form | kollaborativ |
Kabelführung | intern |
Antriebsart | elektrisch |
Integrierte Positionsabfrage | analog 0 ... 10 V |
Hub pro Backe | 10 [mm] |
Nenngreifkraft | 190 [N] |
Greifkraftsicherung | mechanisch |
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max. | 190 [N] |
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max. | 190 [N] |
Greifkraft nach ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Schließzeit | 0.19 [s] |
Öffnungszeit | 0.19 [s] |
Steuerzeit | 0,03 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.1 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 80 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 1 [A] |
Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |