HF125-002-004
设备
- 转速监控
- 刀具接口锥形清洁
- 迷宫式密封
- 阻隔空气
- 流量可调接头
- 刀座固定监控
- 可矢量调节 / 反馈
- IO-Link Interface
- 自动快换
选项
- 机组接口
- 加速度传感器
- 机械手快换单元
技术数据
S1 额定功率 | 9.0 [kW] |
S1 额定扭矩 | 7.3 [Nm] |
额定转速 | 11.750 |
S1 额定电流 | 20.0 [A] |
刀具接口 | HSK-F63 |
电机技术 | 异步 |
极数 | 4 |
释放装置 | 气动 |
冷却 | 水冷 |
重量 | 13 [kg] |