HF150-003-003
设备
- 转速监控
- 刀具接口锥形清洁
- 迷宫式密封
- 阻隔空气
- 流量可调接头
- 刀座固定监控
- IO-Link Interface
- 自动快换
选项
- 轴承温度传感器
- 机组接口
- 可矢量调节 / 反馈
技术数据
S1 额定功率 | 14.5 [kW] |
S1 额定扭矩 | 14.7 [Nm] |
额定转速 | 9.450 |
S1 额定电流 | 30.0 [A] |
刀具接口 | HSK-F63 |
电机技术 | 异步 |
极数 | 4 |
释放装置 | 气动 |
冷却 | 水冷 |
重量 | 33 [kg] |