MCPS1500MW

夹具元件
MCPS 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
HepcoMotionMLGB15MLGB..C显示变量
HepcoMotionMLGB15MLGB..L显示变量
HepcoMotionMLGB15MLGB..N显示变量
IKOLWLF42LWLF..B显示变量
IKOLWLF42LWLF..BCS显示变量
IKOLWLF42LWLF..CS显示变量
IKOLWLF42LWLFC..B显示变量
IKOLWLF42LWLFG..B显示变量
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-W显示变量
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WL显示变量
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WC显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWD显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWM显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWN显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZ显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBW显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWM显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWN显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZ显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZB显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZB显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLB显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMB显示变量
NBSEBSW15A显示变量
NBSEBSW15AY显示变量
NBSEBSW15B显示变量
NBSEBSW15BY显示变量
NBSEBW15A显示变量
NBSEBW15A-N显示变量
NBSEBW15AY显示变量
NBSEBW15AY-N显示变量
NBSERSW15A显示变量
NBSERW15A显示变量
PMIMSD15MSD-M显示变量
PMIMSD15MSD-LM显示变量
HIWINMGW15MGW..C显示变量
HIWINMGW15MGW..H显示变量
技术数据
保持力280 [N]
最小操作气压5.5 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧52.5
额定操作气压6 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接360 [N]
重量0.2 [kg]
具体优势
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 滑块
    用于浮动式安装