MCPS2001A

夹具元件
MCPS 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
HepcoMotionMLG20MLG..C显示变量
HepcoMotionMLG20MLG..L显示变量
HepcoMotionMLG20MLG..N显示变量
IKOLWL20LWL..B显示变量
IKOLWL20LWL..BCS显示变量
IKOLWL20LWLC..B显示变量
IKOLWL20LWLG..B显示变量
IKOML20ML显示变量
IKOML20MLC显示变量
IKOML20MLG显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBD显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBM显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBZ显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBM显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBN显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBZ显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEZB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZLB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZMB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZNB显示变量
NBSEB20A显示变量
NBSEB20A-N显示变量
NBSEB20AY显示变量
NBSEB20AY-N显示变量
NBSEBS20B显示变量
NBSEBS20BM显示变量
NBSEBS20BY显示变量
NBSEBS20BYM显示变量
NBSER20A显示变量
NBSERS20A显示变量
THKSRS20SRS..M显示变量
技术数据
保持力400 [N]
最小操作气压5.5 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧60
额定操作气压6 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接700 [N]
重量0.22 [kg]
具体优势
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 滑块
    用于浮动式安装