MCPS 系列
MCPS2501H
MCPS2501H
夹具元件
MCPS 系列
小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制
安全元件
在断电时牢固钳制
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
IKO
LWL
25
LWL..B
显示变量
IKO
LWL
25
LWL..BCS
显示变量
IKO
LWL
25
LWLC..B
显示变量
IKO
LWL
25
LWLG..B
显示变量
THK
SRS
25
SRS..M
显示变量
技术数据
保持力
400 [N]
最小操作气压
5.5 [bar]
安装方向
从上方
最大。长度夹紧
60
额定操作气压
6 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
保持力PLUS连接
700 [N]
重量
0.26 [kg]
具体优势
小型成型导轨
适用于所有常见的小型成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构
弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元
滑块
用于浮动式安装