MKS2005KN-LP

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1663 (FKN) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1664 (SKN) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1693 (FNN) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 20 | R1694 (SNN) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1663 (FKN) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1664 (SKN) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1693 (FNN) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1694 (SNN) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 58 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 650 [N] |
Gewicht | 0.33 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit