MKS2501N
设备/选项
- 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | 显示变量 |
THK | NR | 25 | NR..XB | 显示变量 |
THK | NR | 25 | NR..XLA | 显示变量 |
THK | NR | 25 | NR..XLB | 显示变量 |
THK | NR | 25 | NR..XLR | 显示变量 |
THK | NR | 25 | NR..XR | 显示变量 |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | 显示变量 |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | 显示变量 |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | 显示变量 |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | 显示变量 |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | 显示变量 |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | 显示变量 |
THK | SNR | 25 | SNR..C | 显示变量 |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | 显示变量 |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | 显示变量 |
THK | SNR | 25 | SNR..R | 显示变量 |
THK | SNS | 25 | SNS..C | 显示变量 |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | 显示变量 |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | 显示变量 |
THK | SNS | 25 | SNS..R | 显示变量 |
THK | SVR | 25 | SVR..C | 显示变量 |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | 显示变量 |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | 显示变量 |
THK | SVR | 25 | SVR..R | 显示变量 |
THK | SVS | 25 | SVS..C | 显示变量 |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | 显示变量 |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | 显示变量 |
THK | SVS | 25 | SVS..R | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 750 [N] |
最小操作气压 | 5.5 [bar] |
安装方向 | 从上方 |
最大。长度夹紧 | 56 |
额定操作气压 | 6 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
保持力PLUS连接 | 1400 [N] |
重量 | 0.4 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元