MKS2505G

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 25 | R205A (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 25 | R205B (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 25 | R205C (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 25 | R205D (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 25 | R205E (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 25 | R205F (SLH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 500 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 56 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Schienenabdeckband einsetzbar | ohne Abdeckband |
Gewicht | 0.4 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit