MKS4503MR

夹具元件
MKS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..LR显示变量
Ewellix (SKF)LLUH45LLUHC..R显示变量
SchneebergerMR45MRW..A显示变量
SchneebergerMR45MRW..B显示变量
SchneebergerMR45MRW..C显示变量
SchneebergerMR45MRW..D显示变量
Thomson52245512..A显示变量
Thomson52245512..B显示变量
Thomson52245512..C显示变量
Thomson52245512..D显示变量
技术数据
保持力1450 [N]
最小操作气压5.5 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧82
额定操作气压6 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接3300 [N]
重量1.8 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元