MKS5501F

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..HA | Variante anzeigen |
THK | SRG | 55 | SRG..C | Variante anzeigen |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | Variante anzeigen |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | Variante anzeigen |
THK | SRG | 55 | SRG..R | Variante anzeigen |
THK | SRN | 55 | SRN..C | Variante anzeigen |
THK | SRN | 55 | SRN..LC | Variante anzeigen |
THK | SRN | 55 | SRN..LR | Variante anzeigen |
THK | SRN | 55 | SRN..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..C | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 55 | HDR..V | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1450 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 82 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Schienenabdeckband einsetzbar | ohne Abdeckband |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] |
Gewicht | 1.9 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit