KWH3505AS1
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 35 | R1651 (FNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 35 | R1653 (FLS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 35 | R1661 (FKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 35 | R1665 (FKS) | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 35 | R1631 (FNS) | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SU | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 5700 [N] |
额定操作气压 | 150.0 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 1205 |
最大操作气压 | 160 [bar] |
最小操作气压 | 5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 2.6 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 复位弹簧
根据形状嵌入钳口中 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 膜片
可施加高达 - 刮擦器
可选购