LBHS5502AS2

夹具元件
LBHS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过内应力
  • 动力包
    高达 50万 次静态夹紧循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
  • 最大灵活性
    从上方进行额外的液压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
INATKSD(KUSE)55KWSE显示变量
INATKSD(KUSE)55KWSE..-L显示变量
INATKSD(KUSE)55KWSE..-H显示变量
INATKSD(KUSE)55KWSE..-HL显示变量
技术数据
保持力11500 [N]
安装方向从前方
最大。长度夹紧256
最大操作气压130.0 [bar]
最小操作气压120 [bar]
刮擦器-
重量7.4 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 外壳 - 功能部件
    通过夹紧材料产生夹紧力 狭长和低矮的结构型式
  3. 电火花轮廓加工
    用于在压力下打开元件
  4. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  5. 密封板
    适合两侧连接液压管路
  6. 刮擦器
    产品尾号带“A”的部件可选配