TPC-AS18X21H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Standard

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 0,3 - 2951 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 75%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb10 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb300 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb16 [J]
Hub max.9 [mm]
Höhe H bei Hub=018 [mm]
Durchmesser D bei Hub=021 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.26 [mm]
Einschraublänge E max.5 [mm]
GewindeM5
Gewicht6 [g]
Aufprallwinkel max.15 [°]
LABS-konformJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa