TPC-AS21X20M

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Standard

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 0,3 - 2951 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 75%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb6 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb180 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb7 [J]
Hub max.11 [mm]
Höhe H bei Hub=021 [mm]
Durchmesser D bei Hub=020 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.27 [mm]
Einschraublänge E max.6 [mm]
GewindeM6
Gewicht8 [g]
Aufprallwinkel max.15 [°]
LABS-konformJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa