TPC-RS64X46H

结构减振器 BasicStop
Radial Standard 系列

  • 结构:轴向
  • 硬度:55D,40D
  • 每个冲程的能量吸收:1,2 - 427 J
  • 缓冲比:最高 60%
技术数据
连续运作时每行程最大能量吸收81.5 [J]
连续运作时每小时最大能量吸收2445 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收106 [J]
最大冲程42 [mm]
行程=0时的高度H64 [mm]
最大拧入长度 E6 [mm]
螺纹M6
重量105 [g]
撞击时最大角度30 [°]
不含 LABS 物质
RoHS 标准
REACH 标准