AD-M14X1.5

技术数据
设计缓冲器
重量0.085 [kg]
尺寸型号AD
行程7 [mm]
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fad%5Fli%5Fasm%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAD%2DM14X1%2E5%7D&encoding=%25
具体优势
  1. 塑料替换头
    最低噪音级别 缓冲来避免对部件的损坏
  2. 导轨
  3. 人造橡胶
    缓冲冲击力和颤动 延长您应用的使用寿命 免维护