CSTE01483
技术数据
设计 | 连接线 |
重量 | 0.02 [kg] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
固定类型 | 渗透技术 |
固定螺纹 | M12 |
连接类型 | 插座 / 线端 |
线的数量 x 直径 | 5x0,34 [mm²] |
接触点/面数量 | 5 |
规格 | 直头 |
结构型式 | 直头 |
额定电压 | 125 [V] |
阻燃 | 是 |
无卤素 | 是 |
耐水解 | 是 |
电缆长度 | 5 [m] |
电缆直径Ø | 4.8 [mm] |
不含 LABS 物质 | 是 |
耐油 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
可回收利用 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
耐酸碱 | 是 |
(最大)免维护周期 | 5 百万次循环 |
可适应拖链 | 是 |
无硅 | 是 |
电流负荷(40°) | 4 [A] |
扭力 | +/-180°/m, < 2 百万次循环 |
抗扭 | 是 |
抗紫外线 | 是 |
密封材料 | FPM/FKM |
夹紧基体材料 | PUR |
电缆套材质 | PUR |
触点材料 | 合金,铜锡,镀金 |
连接螺母材料 | 合金,铜锌,镀镍 |
证书 | UL /CSA |
拖链使用的最小弯曲半径 | 10xØ |
固定安装的最小弯曲半径 | 5xØ |