NJ8-E2S-17

技术数据
设计接近开关
重量0.01 [kg]
根据IEC 60529标准安全保护IP68
固定类型公头
固定螺纹M8
拧紧力矩8.00 [Nm]
尺寸型号WWR1000-NJ
测量工作电压24 [V DC]
电流负载量200 [mA]
测量绝缘电压250 [V AC]
测量短路电流100 [A]
额定工作距离 Sn2.00 [mm]
最大电源电压30 [V DC]
最小电源电压10 [V DC]
工作电压显示
操作温度-25 ... +70 [°C]
最高操作温度+70 [°C]
最低操作温度-25 [°C]
安装类型齐平
电气规格DC,直流电压
功能显示
外壳材料不锈钢
保证工作距离 Sa1,60 [mm]
基本标准IEC 60947-5-2
滞后Sr的15%
防短路
不含 LABS 物质
负荷电容,最大0,500 [μF]
无功电流,无衰减,最大3 [mA]
REACH 标准
真实开关距离Sr2 [mm]
余波,最大15 [%]
RoHS 标准
开关输出PNP
切换频率1500 [Hz]
开关功能常开触点 (NO)
抗冲击和抗震荡30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
电压下降2,5 [V]
环境温度范围-25 ... +70 [°C]
在极性反转起到保护作用
活性表面的材料PBT
重复精度5,0 [%]
证书CE
接口公头

资料下载

PDF 数据表