PHK25-1

技术数据
重量0.015 [kg]
A70 [mm]
A120 [mm]
B30 [mm]
B120 [mm]
B25 [mm]
设计隔板
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T1 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK25-1},{ARTIKEL=PHK25-1}