PLK35-9

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 70 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 68.5 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PLK35 |
Gewicht | 0.32 [kg] |
T | 9 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen