PLK45-10

技术数据
重量0.5 [kg]
A86 [mm]
A126 [mm]
B278 [mm]
B311 [mm]
B424 [mm]
设计隔板
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T10 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK45-10},{ARTIKEL=PLK45-10}