PMB20-4
技术数据
重量 | 0.089 [kg] |
A | 66 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
设计 | 隔板 |
G1 | 6.5 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 4 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB20-4},{ARTIKEL=PMB20-4} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载