PMB30-3
技术数据
重量 | 0.097 [kg] |
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 47 [mm] |
B3 | 23 [mm] |
设计 | 隔板 |
G1 | 8.5 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 3 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB30-3},{ARTIKEL=PMB30-3} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载